17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

通常単価(税別)
57,041389,205
税込単価
62,745428,126
通常出荷日:8日目

【特長】・ロッキングフック付き・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • マスターリンク寸法a(mm)

  • 質量(g)

  • マスターリンク寸法(mm)d

  • マスターリンク寸法(mm)l

  • ロッキングフック寸法(mm)b

  • ロッキングフック寸法(mm)t

  • マスターリンク寸法p(mm)

  • ロッキングフック寸法m(mm)

  • ロッキングフック寸法a(mm)

  • ロッキングフック寸法n(mm)

  • ロッキングフック寸法p(mm)

  • ロッキングフック寸法s(mm)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

JANコード

トラスココード

マスターリンク寸法a

(mm)

質量(g)

マスターリンク寸法(mm)d

マスターリンク寸法(mm)l

ロッキングフック寸法(mm)b

ロッキングフック寸法(mm)t

マスターリンク寸法p

(mm)

ロッキングフック寸法m

(mm)

ロッキングフック寸法a

(mm)

ロッキングフック寸法n

(mm)

ロッキングフック寸法p

(mm)

ロッキングフック寸法s

(mm)

適合チェーン線径

(mm)

最小発注数量
6400
4937510942321
134-7517
110
20200
27
350
15
24
190
47
35
56
170
28.5
1.5
1個
10300
4937510942352
134-7492
130
40200
33
420
16
28
230
52
45
70
216
39
2
1個
16300
4937510942338
134-9001
-
71300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
25900
4937510942345
134-9044
-
107400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,041
( 62,745 )
8日目
115,764
( 127,340 )
8日目
206,556
( 227,212 )
8日目
389,205
( 428,126 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッキングフック付き
・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
【用途】
・荷役、運搬吊り作業

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG
チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG
チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YP
チェーンスリング100 (アイタイプ)
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF
チェーンスリング100(ピンタイプ)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格57,041-67,100 -27,710 -17,600 -66,993 -7,876 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜1日目8日目1日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
仕様ロッキングフック付きロッキングフック(ボールベアリング入り)ラッチ付き安全率5倍以上ロッキングフック(ボールベアリング入り)ラッチ付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト