17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型マスターリンク

大型マスターリンク

通常単価(税別)
20,250167,091特別価格
税込単価
22,275183,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~9日目

チェーンスリング用大型マスターリンクとして。材質: スチール

  • 材質
    スチール
  • 仕様
    チェーンスリング用大型マスターリンク

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

備考

最小発注数量
4937510947982
134-9025
5600
14.0t
1個
4937510947999
134-9004
8000
10.0t
1個
4937510947807
134-9008
11000
16.0t
1個
4937510947814
134-9003
12000
10.0t
1個
4937510947821
134-7495
16000
16.0t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,25019,251
( 21,176 )
9日目
48,12542,658
( 46,924 )
9日目
60,50053,627
( 58,990 )
8日目
89,37576,639
( 84,303 )
8日目
167,091129,696
( 142,666 )
8日目

詳細情報

基本情報

チェーンスリング用大型マスターリンクとして。
材質: スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型マスターリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型マスターリンク
マスターリンク(中間リンク付き)
スチール マスターリンク
マスターリンク MFFシリーズ
スリングフック ステンレス製 玉掛け作業用
チェーンスリング100 (アイタイプ)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格20,250-42,590 -1,398 -7,125 -11,359 -17,600 -
通常出荷日8日目〜8日目7日目9日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
仕様チェーンスリング用大型マスターリンクチェーンスリング用マスターリンク(中間リンク付き)チェーンスリング用マスターリンクチェーンスリング用マスターリンク外れ止め金具付安全率5倍以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト