17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスリング100(アイタイプ)

チェーンスリング100(アイタイプ)

通常単価(税別)
67,500303,801特別価格
税込単価
74,250334,181特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・チェーンスリングの2本つり標準セット。ロッキングフックタイプ・「プラスV級」ロードチェーンの...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • マスターリンク寸法a(mm)

  • 質量(g)

  • マスターリンク寸法(mm)b

  • マスターリンク寸法(mm)d

  • ロッキングフック寸法(mm)b

  • ロッキングフック寸法(mm)t

  • マスターリンク寸法p(mm)

  • ロッキングフック寸法m(mm)

  • ロッキングフック寸法a(mm)

  • ロッキングフック寸法n(mm)

  • ロッキングフック寸法p(mm)

  • ロッキングフック寸法s(mm)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

JANコード

トラスココード

マスターリンク寸法a

(mm)

質量(g)

マスターリンク寸法(mm)b

マスターリンク寸法(mm)d

ロッキングフック寸法(mm)b

ロッキングフック寸法(mm)t

マスターリンク寸法p

(mm)

ロッキングフック寸法m

(mm)

ロッキングフック寸法a

(mm)

ロッキングフック寸法n

(mm)

ロッキングフック寸法p

(mm)

ロッキングフック寸法s

(mm)

適合チェーン線径

(mm)

仕様

最小発注数量
6900
4937510941331
134-7514
105
21600
163
29
16
28
180
52
45
70
216
39
2
ロッキングフック
1個
10800
4937510941348
134-9009
-
36800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロッキングフック
1個
-
4937510941355
134-7497
-
56500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロッキングフック/大口フック付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,50059,832
( 65,815 )
8日目
149,999128,534
( 141,387 )
8日目
303,801228,306
( 251,137 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンスリングの2本つり標準セット。ロッキングフックタイプ
・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました

・ロッキングフック付き<2-MFF-YC-20除き>
・大口フック付き<2-MFF-YC-20>
【用途】
・荷役、運搬吊り作業

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンスリング100(アイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスリング100(アイタイプ)
チェーンスリング100 (アイタイプ)
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF
チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG
チェーンスリング100(ピンタイプ)
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格67,500-17,600 -86,305 -78,250 -8,270 -123,750 -
通常出荷日8日目1日目8日目8日目1日目〜8日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト