ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ) SSHD-D-4.0-2.0M-V

スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

通常単価(税別)
73,763
税込単価
81,139
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO90...

詳細を確認

ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SSHD-D-4.0-2.0M-V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSHD-D-4.0-2.0M-Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェーンスリング
質量(g)
12820
トラスココード
108-3438
材質1
高抗張力鋼
有効長l(m)
2.38
付属品
クレビス型付

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 有効長l(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSHD-D-4.0-2.0M-V

質量(g)

トラスココード

有効長l(m)

最小発注数量
12820
108-3438
2.38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,763
( 81,139 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます
【用途】
・玉掛け用に

ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)の型番SSHD-D-4.0-2.0M-Vのページです。 型番SSHD-D-4.0-2.0M-Vに関する仕様情報を記載しております。
スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)
スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)
スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)
スリングフック
ピンタイプ構成部材スリングフック
チェーン
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ象印コンドーテック日興製綱
通常価格73,76341,368 -19,857 -4,265 -9,886 -736,843 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目5日目4日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングスリングチェーンスリングチェーン
材質1高抗張力鋼高抗張力鋼高抗張力鋼---
付属品クレビス型付-----

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト