17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力長シャックル タフスリム

通常単価(税別)
5,7856,219
税込単価
6,3646,841
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です・通常の強力長シャックルより口幅寸法を狭くすること...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 寸法t(mm)

  • 寸法d3(mm)

  • 寸法d1(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 寸法D(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

寸法t

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

品番

最小発注数量
5
19
21
19
200
45
4582165291401
753-1729
1640
TSL-5t
4個
7
22
24
22
250
54
4582165291418
753-1737
2700
TSL-7t
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,219
( 6,841 )
4日目
5,785
( 6,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です
・通常の強力長シャックルより口幅寸法を狭くすることで強度UPしています
【用途】
・荷役作業・矢板の引き抜き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力長シャックル タフスリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力長シャックル タフスリム
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)
スーパーアロイシャックル TS
スーパーアロイシャックル TB
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格5,785-3,296 -2,3947,233 -3,187 -6,893 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質特殊合金鋼特殊合金鋼合金鋼合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
寸法B(mm)40-26---
仕様/取付ボルト・ナットタイプねじ込みタイプねじ込みタイプねじ込みタイプボルト・ナットタイプボルト・ナットタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト