17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目

【特長】・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです【商品仕様】・荷役作業・多目的連結金具・取...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用荷重以下でご使用下さい。

    型番:

    TS-1.7T-2008192
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TS-1.7T-2008192の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS-1.7T-2008192
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,900
    ( 2,090 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです
    【商品仕様】
    ・荷役作業・多目的連結金具
    ・取付:ボルト・ナットタイプ
    ・ボルトナットタイプ
    ・ストレートタイプ
    ・基本使用荷重(t):1.7
    ・寸法(mm)B:17
    ・寸法(mm)t:10
    ・寸法(mm)d1:10
    ・寸法(mm)d3:12
    ・寸法(mm)D:25
    ・寸法(mm)L:40
    ・材質:特殊合金鋼
    ・JANコード:4582165291395
    ・トラスココード:753-1681
    ・質量:0.19kg

    ご注意

    • 使用荷重以下でご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7tの型番TS-1.7T-2008192のページです。 型番TS-1.7T-2008192に関する仕様情報を記載しております。
    大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t
    スーパーアロイシャックル TS
    大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t
    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)
    スーパーアロイシャックル TB
    スーパーアロイシャックル TSS
    メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
    通常価格1,9003,187 -5,602843 -6,893 -5,136 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト