17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 TAIYOシャックル 黒 BC-20

通常単価(税別)
2,994
税込単価
3,293
通常出荷日:2日目

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます【商品仕様】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用荷重以下でご使用下さい。

    型番:

    BC-20-1004502
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BC-20-1004502の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-20-1004502
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,994
    ( 3,293 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなシャックルです
    ・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
    【商品仕様】
    ・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
    ・捻じ込みタイプ
    ・バウタイプ
    ・生地品
    ・基本使用荷重(t):2.5
    ・寸法(mm)B:31
    ・寸法(mm)t:20
    ・寸法(mm)d1:25
    ・寸法(mm)d3:24
    ・寸法(mm)B1:58
    ・寸法(mm)D:50
    ・寸法(mm)L:104
    ・材質:スチール(SS400)
    ・トラスココード:442-4000
    ・質量:1.57kg

    ご注意

    • 使用荷重以下でご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大洋 TAIYOシャックル 黒 BC-20の型番BC-20-1004502のページです。 型番BC-20-1004502に関する仕様情報を記載しております。
    大洋 TAIYOシャックル 黒 BC-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大洋 TAIYOシャックル 黒 BC-20
    TAIYOシャックル 黒 BD
    SUS TAIYOシャックル BB
    KONDO規格シャックル(BCシャックル)
    TAIYOシャックル ドブ BD
    ねじシャックル 黒
    メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業コンドーテック大洋製器工業コンドーテック
    通常価格2,994774 -3,025 -1,176 -766 -120 -
    通常出荷日2日目1日目〜5日目〜5日目〜1日目〜5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト