17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス SBMシャックルSUS316

ステンレス SBMシャックルSUS316

通常単価(税別)
4,97715,500
税込単価
5,47517,050
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープ等...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

仕様

最小発注数量
M12
4982970143054
849-2523
7.35
24
24
12
48
230
t(mm):12、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
M16
4982970143146
849-2527
14.70
32
32
16
64
528
t(mm):16、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
M20
4982970143153
849-2529
19.60
38
38
20
76
994
仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,977
( 5,475 )
2日目
10,725
( 11,798 )
2日目
15,500
( 17,050 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに
・特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス SBMシャックルSUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス SBMシャックルSUS316
ステンレス 沈みシャックル
ステンレス 板シャックル
ステンレス SLUシャックル
ステンレス 角頭シャックル
ステンレス ロング沈みシャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,977-505 -510 -3,104 -630 -1,050 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他その他その他
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト