17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

通常単価(税別)
64,116
税込単価
70,528
通常出荷日:5日目

【特長】・吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます・段積みが可能...

詳細を確認

    ご注意

    • 吊りワイヤー角度は必ず60°以内、4点で吊り下げてください。扉を開けた状態で吊り下げないで下さい。規定の重量以上のものは吊り下げないで下さい。吊りリング以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないで下さい。

    型番:

    SHG-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SHG-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHG-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,116
    ( 70,528 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます
    ・段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます
    ・フォークリフトの無い作業現場で使用できます
    【商品仕様】
    ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として
    ・完成品
    ・最大積載荷重(kg):1000
    ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×800×850
    ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:890×720×646
    ・脚部高さ(mm):100
    ・最大積載段数(段):4
    ・線径(mm):6.0
    ・網ピッチ(mm):50×50
    ・ゲート:半開
    ・材質:スチール
    ・表面処理:溶融亜鉛鍍金
    ・トラスココード:859-7086
    ・質量:70kg

    ご注意

    • 吊りワイヤー角度は必ず60°以内、4点で吊り下げてください。扉を開けた状態で吊り下げないで下さい。規定の重量以上のものは吊り下げないで下さい。吊りリング以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850の型番SHG-3のページです。 型番SHG-3に関する仕様情報を記載しております。
    サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850
    ハンガーパレットNEXT
    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890
    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)
    メッシュパレット
    ボックスパレット(キャスター付)
    メーカーサンキンサンキンテイモートラスコ中山ミスミテイモー
    通常価格64,11680,19134,07535,157 -12,307 -24,330 -
    通常出荷日5日目5日目3日目4日目1日目〜5日目〜

    網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト