17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒 MH-50-BK

スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

通常単価(税別)
10,555
税込単価
11,611
通常出荷日:13日目

【特長】・錆びないポリエチレン製です・ほとんどの無機薬品に対応可能です・外層は耐侯性を考慮したカーボン...

詳細を確認

    ご注意

    • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。

    型番:

    MH-50-BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MH-50-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MH-50-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,555
    ( 11,611 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆びないポリエチレン製です
    ・ほとんどの無機薬品に対応可能です
    ・外層は耐侯性を考慮したカーボンブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しています
    ・反応槽、貯槽用として使用ください
    【商品仕様】
    ・耐液比重(-1.3)
    ・耐熱(-40℃)
    ・容量(L):50
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・トラスココード:134-7488
    ・質量:2kg

    ご注意

    • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒の型番MH-50-BKのページです。 型番MH-50-BKに関する仕様情報を記載しております。
    スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒
    スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒
    スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒
    MH型 開放円筒型容器 黒
    スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒
    MH型 開放円筒型容器
    メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
    通常価格10,55519,24514,29748,772 -32,004254,745
    通常出荷日13日目13日目18日目14日目〜18日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト