ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・角型セキスイ槽KK-1000排水栓付
・材質:ポリエチレン
・トラスココード:125-5409
・質量:47kg

スイコー
角型容器K・KH型・フタ

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)

ダイライト
RL型角槽(ポリエチレン製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
ホームローリータンク
3通常価格(税別):10,381円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

スイコー
スイコー クリーンタンク(100~500L)
0通常価格(税別):15,482円~

スイコー
ローリータンク用ジョイント 25A
0通常価格(税別):838円

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):466円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~