ファクトリーサプライ用品技術窓口











スタッキングタイプのボックス型コンテナです。フタは別売なので、必要な数だけ購入...
詳細情報を確認する型番

PZ-0002-B
(ブルー)

1,100角パレット
1段に12個

PZ1ATM-TM
(透明)

1,100角パレット
1段に6個
| 品番 | OP (色記号) | 容量 (L) | 色 | 外形寸法(mm) 間ロ×奥行×高さ | 有効内寸(mm) 間ロ×奥行×高さ | 適合フタ (別売) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ-0002 | B | 6 | プルー | 350×255×100 | 306×214×86 | PZ-1002-F | 0.63 |
| PZ2BTM | TM | 6 | 透明 | 350×255×100 | 306×214×86 | PZ-1002-F | 0.63 |
| PZ-0003 | B | 17 | プルー | 510×350×130 | 458×306×111 | PZ-1001-F | 1.30 |
| PZ3CTM | TM | 17 | 透明 | 510×350×130 | 458×306×111 | PZ-1001-F | 1.30 |
| PZ-0001 | B | 27 | ブルー | 510×350×200 | 458×306×180 | PZ-1001-F | 1.75 |
| PZ1ATM | TM | 27 | 透明 | 510×350×200 | 458×306×180 | PZ-1001-F | 1.75 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,554円4,891円 ( 5,380円 ) | 1日目 |
2,293円 ( 2,522円 ) | 1日目 |
3,986円3,691円 ( 4,060円 ) | 1日目 |
4,933円4,697円 ( 5,167円 ) | 1日目 |
2,148円 ( 2,363円 ) | 1日目 |
4,371円3,618円 ( 3,980円 ) | 1日目 |
2,830円 ( 3,113円 ) | 1日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 1日目 |
2,136円 ( 2,350円 ) | 1日目 |
2,252円 ( 2,477円 ) | 4日目 |
745円 ( 820円 ) | 1日目 |
スタッキングタイプのボックス型コンテナです。
フタは別売なので、必要な数だけ購入できムダがありません。
【特長】
・スタッキングタイプ。
・1,100角のパレットにきっちり積載可能。
【主な用途】
・保管
・運搬



三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):466円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

三甲
テンバコ
4.3通常価格(税別):1,140円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ