ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カスタム スナップキット

カスタム スナップキット AS-501S
通常単価(税別)
372
税込単価
409
通常出荷日:4日目

【特長】・テーブルマット設置用スナップです【商品仕様】・テーブルマット設置用スナップ・サイズ:φ15×...

詳細を確認
  • 取り付けには加工(マットの穴あけ、かしめ)が必要になります。

型番:

AS-501S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-501Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AS-501S
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルマット設置用スナップです
【商品仕様】
・テーブルマット設置用スナップ
・サイズ:φ15×4mm、スナップ径:10mm
・材質:銅合金
・JANコード:4983621880489
・トラスココード:849-9828
・質量:36g

ご注意

  • 取り付けには加工(マットの穴あけ、かしめ)が必要になります。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタム スナップキットの型番AS-501Sのページです。 型番AS-501Sに関する仕様情報を記載しております。
カスタム スナップキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム スナップキット
帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320
帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス
明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚
静電気シールドバッグ
導電性シート F-733
メーカーカスタム川上産業アキレス明和グラビアDESCO JAPANホーザン
通常価格3726,753 -36,941 -36,4372,600 -6,050
通常出荷日4日目1日目4日目1日目在庫品1日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト