17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポリパック
瑞穂化成工業
TONBO アクアピッチャー PRO
新輝合成
NIKKO ポリカーボネート大型瓶20L
日幸電子工業
KOWA 小分けボトル2L 12029

KOWA 小分けボトル2L

通常単価(税別)
1,609
税込単価
1,770
通常出荷日:1日目

【特長】・中身を取り出しやすい別口ノズル(キャップで開閉)付きです【商品仕様】・液体の小分けに(溶剤の...

詳細を確認

    型番:

    12029
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12029の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12029
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,609
    ( 1,770 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中身を取り出しやすい別口ノズル(キャップで開閉)付きです
    【商品仕様】
    ・液体の小分けに(溶剤の保存には向きません)
    ・表示ラベル付き
    ・目盛なし
    ・容量(L):2
    ・目盛間隔(ml):-
    ・外径(mm):125
    ・高さ(mm):225
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・JANコード:4532036003206
    ・トラスココード:118-0328
    ・質量:215g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA 小分けボトル2Lの型番12029のページです。 型番12029に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA 小分けボトル2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA 小分けボトル2L
    サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)
    スチロール容器2型
    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N
    ボトル(広口/細口)
    PEボトル 広口瓶 中栓付
    メーカーコーワサンプラテック瑞穂化成工業TARSONS瑞穂化成工業サンプラテック
    通常価格1,60920,448230 -1,800249 -10,818 -
    通常出荷日1日目6日目1日目4日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト