ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンコー オリコンP300B 559770

通常単価(税別)
29,050
税込単価
31,955
通常出荷日:1日目

【特長】・超大型オリコンでありながら、組み立てや折りたたみ作業が簡単に行えます・1111サイズパレット...

詳細を確認

型番:

SK-OP300B-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-OP300B-BLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-OP300B-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,050
( 31,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超大型オリコンでありながら、組み立てや折りたたみ作業が簡単に行えます
・1111サイズパレットに平面6個ぴったり積載できます
【商品仕様】
・容量(L):298
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:924×620×602
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:870×580×580
・折りたたみ高さ(mm):205
・適用カード差し(別売):21型
・材質:ポリプロピン(PP)
・JANコード:4983049509900
・トラスココード:124-3898
・質量:7410g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー オリコンP300B 559770の型番SK-OP300B-BLのページです。 型番SK-OP300B-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー オリコンP300B 559770のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー オリコンP300B 559770
オリコン P51B-B 青
オリコン P75B-B 青
オリコン P51B 透明
オリコン P38BーB
オリコン P38B-B 透明青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格29,0508,66310,9569,8607,6636,879
通常出荷日1日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト