ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア

IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア TOC-32L-CL-556623
通常単価(税別)
2,376
税込単価
2,614
通常出荷日:2日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたた...

詳細を確認

型番:

TOC-32L-CL-556623
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOC-32L-CL-556623の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
透明
容量(L)
93
外形間口(mm)
475
外形奥行(mm)
345
外形高さ(mm)
242
折りたたみ時サイズ(mm)
(約)475×345×70
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TOC-32L-CL-556623
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,376
( 2,614 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたたみ式のコンテナです取手付きなので買い物かごとしても使用できます積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます
【商品仕様】
・取手付キ折リタタミコンテナTOC-32Lクリア
・JANコード:4905009712625
・トラスココード:514-0269
・質量:15kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリアの型番TOC-32L-CL-556623のページです。 型番TOC-32L-CL-556623に関する仕様情報を記載しております。
IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア
取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰
取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰
折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付
折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,3762,3771,5402,280 -1,781 -3,994
通常出荷日2日目2日目4日目1日目2日目〜7日目
商品タイプ折りたたみコンテナ--折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
透明----透明
容量(L)93----128.2
外形間口(mm)475----530
外形奥行(mm)345----365
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト