ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア HDOC-50L-CL-556619
通常単価(税別)
3,994
税込単価
4,393
通常出荷日:7日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたた...

詳細を確認

型番:

HDOC-50L-CL-556619
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDOC-50L-CL-556619の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
透明
容量(L)
128.2
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
365
外形高さ(mm)
320
商品内寸(mm)
(約)W490×D333×H310
折りたたみ時サイズ(mm)
(約)W530×D365×H80
トラスココード
513-1456
JANコード
4905009712588
質量(g)
18000
材質1
ポリプロピレン

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HDOC-50L-CL-556619
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,994
( 4,393 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたたみ式のコンテナです使用しないときはコンパクトにおりたたむことができます50Lコンテナの上に20Lコンテナを2つスタッキングできます
【商品仕様】
・小物や工具の収納にお使いいただけます
・ハード折リタタミコンテナHDOC-50Lクリア
・材質:PP
・JANコード:4905009712588
・トラスココード:513-1456
・質量:18kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリアの型番HDOC-50L-CL-556619のページです。 型番HDOC-50L-CL-556619に関する仕様情報を記載しております。
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア
ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L
IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア
ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 20L・50L
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,9943,5742,4312,8296,7831,961 -
通常出荷日7日目6日目4日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
透明透明透明-透明-
容量(L)128.2110.8101.650130.7-
外形間口(mm)530530360530650-
外形奥行(mm)365365260365440-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト