ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 53L クリア/ブルー

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 53L クリア/ブルー 53L-202733
通常単価(税別)
3,314
税込単価
3,645
通常出荷日:1日目

【特長】・内容物をホコリから守るフタ付おりたたみコンテナです・側面がメッシュタイプではなく、フタも付い...

詳細を確認

型番:

53L-202733
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

53L-202733の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
53L-202733
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,314
( 3,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物をホコリから守るフタ付おりたたみコンテナです
・側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です
・底面を支えている長手面を金属シャフト(26Lは計8本、53Lは計10本)で強化し、底抜けを防ぎます
【商品仕様】
・内容物をホコリから守ります
・サイズ:幅498×奥行343×高さ310mm
・内容量:53L
・材質:材質:ポリプロピレン、ABS樹脂
・JANコード:4905009336746
・トラスココード:133-4035
・質量:21kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 53L クリア/ブルーの型番53L-202733のページです。 型番53L-202733に関する仕様情報を記載しております。
IRIS フタ付おりたたみコンテナ 53L クリア/ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS フタ付おりたたみコンテナ 53L クリア/ブルー
IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルー
フタ付おりたたみコンテナ
フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L
フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,3142,1982,3992,380 -2,974 -3,994
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト