17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 カードラック OCK-105 OCK105N

積水 カードラック OCK-105

通常単価(税別)
170
税込単価
187
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ワンタッチ取付タイプのカード差・対応コンテナ:OC-75L、OC-75N・トラスココード...

詳細を確認

    型番:

    OCK105N
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    積水 カードラック OCK-105 製品特長・仕様

    OCK105Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OCK105N
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    170
    ( 187 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ワンタッチ取付タイプのカード差
    ・対応コンテナ:OC-75L、OC-75N
    ・トラスココード:125-5394
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 カードラック OCK-105の型番OCK105Nのページです。 型番OCK105Nに関する仕様情報を記載しております。
    積水 カードラック OCK-105のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 カードラック OCK-105
    積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル
    積水 A型コンテナ
    積水 PA型コンテナ
    積水 TN型コンテナ
    積水 TB型コンテナ グレー
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
    通常価格1701616,4653,817 -3,1416,816
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト