17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス#10-7/#37-4 SK-10-7-BL

サンボックス#10-7/#37-4

通常単価(税別)
3,490
税込単価
3,839
通常出荷日:8日目

【特長】・専用中仕切により小物部品の確実な整理・管理を実現します(SK-10-7-BL)・段積み時に生...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    10.5
  • 外形間口 (mm)
    400
  • 外形奥行 (mm)
    280
  • 外形高さ (mm)
    120
  • トラスココード
    121-8109
  • 質量(g)
    610
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    248
  • 有効内寸:間口 (mm)
    355
  • 有効内寸:高さ (mm)
    106
  • 仕様
    中仕切設置用凹部あり

型番:

SK-10-7-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス#10-7/#37-4 製品特長・仕様

SK-10-7-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
10.5
外形間口(mm)
400
外形奥行(mm)
280
外形高さ(mm)
120
トラスココード
121-8109
質量(g)
610
有効内寸:奥行(mm)
248
有効内寸:間口(mm)
355
有効内寸:高さ(mm)
106
仕様
中仕切設置用凹部あり
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-10-7-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490
( 3,839 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用中仕切により小物部品の確実な整理・管理を実現します(SK-10-7-BL)
・段積み時に生じるスリットからの放熱により変形を抑制します(SK-37-4-BL)
【用途】
・鋳造部品保管・搬送用(SK-37-4-BL)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス#10-7/#37-4の型番SK-10-7-BLのページです。 型番SK-10-7-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス#10-7/#37-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス#10-7/#37-4
S型コンテナ(容量78.7L)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
サンボックス#20E
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
メーカー三甲ヒシ三菱ケミカル三甲三甲三甲
通常価格3,4908,0778,1012,9653,476 -4,811
通常出荷日8日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーグレーグレークリアブルーブルー
容量(L)10.578.778.717.1-37.8
外形間口(mm)400738738475510682
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト