ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー

通常単価(税別)
5,392
税込単価
5,931
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊構造の内側面で油が付着した部品も残さず排出できます。・「66ナイロン」は耐熱性に優れた材...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    8.3
  • 外形間口 (mm)
    335
  • 外形奥行 (mm)
    335
  • 外形高さ (mm)
    101
  • 適合フタ(別売)
    サンボックス蓋330
  • JANコード
    4983049000223
  • トラスココード
    115-7005
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    ナイロン(PA)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    289
  • 有効内寸:間口 (mm)
    289
  • 有効内寸:高さ (mm)
    85
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺128型

型番:

SK-C-5NONNOKO-BL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-C-5NONNOKO-BLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
8.3
外形間口(mm)
335
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
101
適合フタ(別売)
サンボックス蓋330
JANコード
4983049000223
トラスココード
115-7005
質量(g)
750
材質1
ナイロン(PA)
有効内寸:奥行(mm)
289
有効内寸:間口(mm)
289
有効内寸:高さ(mm)
85
適合カード差し(別売)
両長辺128型

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-C-5NONNOKO-BL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,392
( 5,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造の内側面で油が付着した部品も残さず排出できます。
・「66ナイロン」は耐熱性に優れた材料です。(150℃まで)
・熱による底面のたわみ、膨張を抑え、段積み時の荷崩れ防止や耐久性に優れています。
【用途】
・油が付着した小型部品の保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルーの型番SK-C-5NONNOKO-BLのページです。 型番SK-C-5NONNOKO-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
サンコー サンボックス4-4
サンボックス #14
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス#20E
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,3924,9231,5133,3301,931 -2,965
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目〜4日目
ブルーブルーブルーグリーン-クリア
容量(L)8.38.44.214.39.217.1
外形間口(mm)335335458469469475
外形奥行(mm)335335143369369369
外形高さ(mm)1011019011476154
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト