ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス4-4

通常単価(税別)
1,513
税込単価
1,664
通常出荷日:1日目

【特長】・4Lサイズで最も軽いボックスです。・1800×450mmの中量棚に12個ぴったり並びます。【...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    4.2
  • 外形間口 (mm)
    458
  • 外形奥行 (mm)
    143
  • 外形高さ (mm)
    90
  • JANコード
    4983049000087
  • トラスココード
    115-5330
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    110
  • 有効内寸:間口 (mm)
    414
  • 有効内寸:高さ (mm)
    78
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺12M型、13S型

型番:

SK-4-4-BL
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-4-4-BLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
4.2
外形間口(mm)
458
外形奥行(mm)
143
外形高さ(mm)
90
JANコード
4983049000087
トラスココード
115-5330
質量(g)
330.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸:奥行(mm)
110
有効内寸:間口(mm)
414
有効内寸:高さ(mm)
78
適合カード差し(別売)
両短辺12M型、13S型
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-4-4-BL
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4Lサイズで最も軽いボックスです。
・1800×450mmの中量棚に12個ぴったり並びます。
【用途】
・部品や製品の保管。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス4-4の型番SK-4-4-BLのページです。 型番SK-4-4-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックス4-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックス4-4
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
サンボックス #14
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス#20E
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,5135,3923,3301,931 -2,9654,811
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜4日目1日目
ブルーブルーグリーン-クリアブルー
容量(L)4.28.314.39.217.137.8
外形間口(mm)458335469469475682
外形奥行(mm)143335369369369449
外形高さ(mm)9010111476154155
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト