ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リス ハイブリッド折りたたみコンテナー RS-SM□

リス ハイブリッド折りたたみコンテナー RS-SM□ RS-SM-GY-DB-0545X545X300
通常単価(税別)
29,580
税込単価
32,538
通常出荷日:6日目

【特長】・軽量折りたたみコンテナーです・折り畳み高さ72mm、保管・返却効率に優れます【用途】・自動車...

詳細を確認

型番:

RS-SM-GY-DB-0545X545X300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-SM-GY-DB-0545X545X300の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
外形間口(mm)
545
外形奥行(mm)
545
外形高さ(mm)
300
質量(kg)
3
トラスココード
859-7242
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RS-SM-GY-DB-0545X545X300

外形間口

(mm)

外形高さ

(mm)

質量

(kg)

トラスココード

最小発注数量
545
300
3
859-7242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,580
( 32,538 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量折りたたみコンテナーです
・折り畳み高さ72mm、保管・返却効率に優れます
【用途】
・自動車部品・大型部品の通い用途に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス ハイブリッド折りたたみコンテナー RS-SM□の型番RS-SM-GY-DB-0545X545X300のページです。 型番RS-SM-GY-DB-0545X545X300に関する仕様情報を記載しております。
リス ハイブリッド折りたたみコンテナー RS-SM□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス ハイブリッド折りたたみコンテナー RS-SM□
折りたたみコンテナ リスボックス
折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)
TECCELL(テクセル)ハイブリッド折りたたみコンテナー TE-RS-SM
折りたたみコンテナー EP
リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲岐阜プラスチック工業
通常価格29,58028,5428,304 -17,562 -16,680 -6,701 -
通常出荷日6日目5日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ-
外形奥行(mm)545324440-472366
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト