17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200 FLE-CON-STANDB-FARI

リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200

通常単価(税別)
42,685
税込単価
46,954
通常出荷日:9日目

【特長】・軽量で持ち運びが容易、又、自立性があり、簡単に組立て・折りたたみが出来ます【商品仕様】・建築...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フレキシブルコンテナースタンド
  • トラスココード
    859-7223
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    5

型番:

FLE-CON-STANDB-FARI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200 製品特長・仕様

FLE-CON-STANDB-FARIの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フレキシブルコンテナースタンド
トラスココード
859-7223
質量(g)
7000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
5
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLE-CON-STANDB-FARI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,685
( 46,954 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運びが容易、又、自立性があり、簡単に組立て・折りたたみが出来ます
【商品仕様】
・建築廃材及びペットボトル、リサイクル材等の資源回収用(別売のフレキシブルコンテナ-を中にセットして利用)
・リスフレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200
・幅(mm):830
・厚さ(mm):5
・材質:ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)
・トラスココード:859-7223
・質量:7kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200の型番FLE-CON-STANDB-FARIのページです。 型番FLE-CON-STANDB-FARIに関する仕様情報を記載しております。
リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200
RBジョイントキャリー
リス ボックスNo.1200 青
B型プラテナ B
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格42,6859,0397,7182,2441,265 -1,968
通常出荷日9日目7日目4日目4日目7日目1日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプフレキシブルコンテナースタンド-----
トラスココード859-7223868-7102868-6838836-2431-836-2451
質量(g)7000.02400.04000.0900-1000

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト