17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス トップフレーム T14 1400×1100 TE-TF-T14-1400X1100-T-GY

リス トップフレーム T14 1400×1100

通常単価(税別)
36,388
税込単価
40,027
通常出荷日:14日目

【特長】・端面封止で耐久性向上します・木屑・ささくれがないため、荷姿の品質安定性がアップします【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    TE-TF-T14-1400X1100-T-GY
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    リス トップフレーム T14 1400×1100 製品特長・仕様

    TE-TF-T14-1400X1100-T-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TE-TF-T14-1400X1100-T-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,388
    ( 40,027 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・端面封止で耐久性向上します
    ・木屑・ささくれがないため、荷姿の品質安定性がアップします
    【商品仕様】
    ・段ボール(原紙)の保管・梱包用途
    ・リストップフレームT141400×1100
    ・幅(mm):1400
    ・厚さ(mm):14
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・トラスココード:859-7249
    ・質量:5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リス トップフレーム T14 1400×1100の型番TE-TF-T14-1400X1100-T-GYのページです。 型番TE-TF-T14-1400X1100-T-GYに関する仕様情報を記載しております。
    リス トップフレーム T14 1400×1100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リス トップフレーム T14 1400×1100
    リス トップフレーム T14 1100×1100
    サンボックス #14
    トップコンテナー#50
    ジャンボックス #1400
    T型コンテナ
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲積水テクノ成型
    通常価格36,38831,1893,3303,841302,0453,299 -
    通常出荷日14日目14日目8日目8日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト