ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンコー パレットR4-146157

サンコー パレットR4-146157 SK-R4-146157-BLL
通常単価(税別)
37,554
税込単価
41,309
通常出荷日:8日目

【特長】・玉コンB型を平面3×4個ぴったり積載【商品仕様】・両面四方差し・最大動荷重(kg):1000...

詳細を確認

型番:

SK-R4-146157-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R4-146157-BLLの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-R4-146157-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,554
( 41,309 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玉コンB型を平面3×4個ぴったり積載
【商品仕様】
・両面四方差し
・最大動荷重(kg):1000
・最大静荷重(kg):4000
・色:ライトブルー
・間口(mm):1570
・奥行(mm):1460
・高さ(mm):150
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):300×85
・差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):300×85
・中央桁幅(mm):500
・タイプ:4方差し両面使用型
・材質:PP
・トラスココード:136-1175
・質量:28.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー パレットR4-146157の型番SK-R4-146157-BLLのページです。 型番SK-R4-146157-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー パレットR4-146157のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー パレットR4-146157
サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青
サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青
サンコー パレットLX-106120R4
サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青
サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格37,55432,308 -23,44125,30826,91128,748
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト