ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンコー パレットR4ー1111ー3 黒

サンコー パレットR4ー1111ー3 黒 SK-R4-1111-3-BK
通常単価(税別)
14,513
税込単価
15,964
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・パレットR4ー1111ー3黒・トラスココード:108-4924・質量:15.5kg

詳細を確認

型番:

SK-R4-1111-3-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R4-1111-3-BKの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-R4-1111-3-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,513
( 15,964 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パレットR4ー1111ー3黒
・トラスココード:108-4924
・質量:15.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー パレットR4ー1111ー3 黒の型番SK-R4-1111-3-BKのページです。 型番SK-R4-1111-3-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンコー パレットR4ー1111ー3 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー パレットR4ー1111ー3 黒
プラスチックパレット D4ー1111ー3
サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青
プラスチックパレット D2ー1111Fー3
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット R4ー1012ー3 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,51313,443 -32,308 -40,97921,96026,193
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト