ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンコー パレットR2-1215F-2

サンコー パレットR2-1215F-2 SK-R2-1215F-2-BK
通常単価(税別)
34,383
税込単価
37,821
通常出荷日:8日目

【特長】・高強度パレットです【商品仕様】・両面二方差し・最大動荷重(kg):1500・最大静荷重(kg...

詳細を確認

型番:

SK-R2-1215F-2-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R2-1215F-2-BKの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-R2-1215F-2-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,383
( 37,821 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度パレットです
【商品仕様】
・両面二方差し
・最大動荷重(kg):1500
・最大静荷重(kg):6000
・色:ブラック
・間口(mm):1500
・奥行(mm):1200
・高さ(mm):145
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):330×75
・中央桁幅(mm):480
・材質:リサイクル低発泡PP
・トラスココード:121-6539
・質量:37.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー パレットR2-1215F-2の型番SK-R2-1215F-2-BKのページです。 型番SK-R2-1215F-2-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンコー パレットR2-1215F-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー パレットR2-1215F-2
パレット R2-1215F 灰
パレット R2-1012F-2 青
パレット R2-1114F-2 灰
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
サンコー パレットLX-115122R2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格34,38337,68637,00235,84239,91231,765
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト