ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンコー パレットLX-115122R2

サンコー パレットLX-115122R2 SK-LX-115122R2-BL
通常単価(税別)
31,765
税込単価
34,942
通常出荷日:8日目

【特長】・4コーナーにRFIDの設置が可能です【商品仕様】・ドラム缶用パレットに・両面二方差し・最大動...

詳細を確認

型番:

SK-LX-115122R2-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-LX-115122R2-BLの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-LX-115122R2-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,765
( 34,942 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナーにRFIDの設置が可能です
【商品仕様】
・ドラム缶用パレットに
・両面二方差し
・最大動荷重(kg):1000
・最大静荷重(kg):4000
・色:ブルー
・間口(mm):1220
・奥行(mm):1150
・高さ(mm):140
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):250×76
・中央桁幅(mm):400
・材質:PP
・トラスココード:121-8081
・質量:26.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー パレットLX-115122R2の型番SK-LX-115122R2-BLのページです。 型番SK-LX-115122R2-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー パレットLX-115122R2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー パレットLX-115122R2
サンコー パレットLX-106120R4
パレット LX-1111R2
パレット LX-1114R2
サンコー パレットR2-1215F-2
サンコー LX-106120D4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格31,76525,30824,030 -32,619 -34,38324,435
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト