ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
プラスチックパレット S4-065108
通常価格(税別):19155円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
岐阜プラスチック工業
リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ)
岐阜プラスチック工業
通常価格(税別):1171円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
ST型コンテナ
積水テクノ成型
通常価格(税別):787円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10325円~
通常出荷日:1日目


【特長】
・積載物の角のつぶれを極力防止する最小限のコーナーR
【商品仕様】
・両面四方差し
・最大動荷重(kg):1000
・最大静荷重(kg):4000
・色:ブルー
・間口(mm):1200
・奥行(mm):1060
・高さ(mm):140
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):255×86
・差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):252×86
・中央桁幅(mm):250
・タイプ:4方差し両面使用型
・材質:PP
・トラスココード:136-1167
・質量:19.2kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg
0通常価格(税別):9,120円~

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
5通常価格(税別):7,121円

ダイヤテックス
パイオランノンスリップシート(黒)
0通常価格(税別):1,088円~

ジャストライト
ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用
0通常価格(税別):39,980円

エスコ
1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)
0通常価格(税別):7,672円

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~