ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

リス パレットシート用ストッパー35×35×15

リス パレットシート用ストッパー35×35×15 P-SHEET-STOPPER-35X35X15
通常単価(税別)
2,260
税込単価
2,486
通常出荷日:7日目

【特長】・両面テープ仕様でPシートに簡単取付です【商品仕様】・Pシートズレ防止用途・リスパレットシート...

詳細を確認

型番:

P-SHEET-STOPPER-35X35X15
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-SHEET-STOPPER-35X35X15の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
P-SHEET-STOPPER-35X35X15
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープ仕様でPシートに簡単取付です
【商品仕様】
・Pシートズレ防止用途
・リスパレットシート用ストッパー35×35×15
・材質:ポリエチレン(PE)
・JANコード:4938233608860
・トラスココード:864-1144
・質量:2g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス パレットシート用ストッパー35×35×15の型番P-SHEET-STOPPER-35X35X15のページです。 型番P-SHEET-STOPPER-35X35X15に関する仕様情報を記載しております。
リス パレットシート用ストッパー35×35×15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス パレットシート用ストッパー35×35×15
リス パレットシート
リス パレットシート 1395×1095
トラスコ中山 ノンスリップシート(パレット用)
酒井化学 ノンスリップシート(パレット用)
リス パレットJ-R2
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業トラスコ中山酒井化学工業岐阜プラスチック工業
通常価格2,2606,260 -7,8491,8692,23223,201 -
通常出荷日7日目9日目9日目4日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト