ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンドル (屋内用屑入)リサイクルトラッシュ ECO-35(プッシュ蓋) YW-132L-OP3-W

コンドル (屋内用屑入)リサイクルトラッシュ ECO-35(プッシュ蓋) YW-132L-OP3-W YW-132L-OP3-W
通常単価(税別)
2,231
税込単価
2,454
通常出荷日:1日目

【特長】・8色のフタで直接投入できる分別ゴミ箱です・ボディーは袋止め付です・しっかりと固定できるフタロ...

詳細を確認

型番:

YW-132L-OP3-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-132L-OP3-Wの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タイプ間口(mm)投入口色奥行(mm)高さ(mm)付属シール材質投入口JANコードトラスココード質量
YW-132L-OP3-Wプッシュフタ280ホワイト420205その他のゴミ再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)4903180129898370-23590.7kg

型番リスト

表示件数
型番
YW-132L-OP3-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,231
( 2,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8色のフタで直接投入できる分別ゴミ箱です
・ボディーは袋止め付です
・しっかりと固定できるフタロックです
・分別シール付(フタに付属)です
・シールはお客様貼り付けになります
【商品仕様】
・オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱
・タイプ:プッシュフタ
・間口(mm):280
・投入口色:ホワイト
・奥行(mm):420
・高さ(mm):205
・付属シール:その他のゴミ
・材質:再生ポリプロピレン(PP)
・投入口:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4903180129898
・トラスココード:370-2359
・質量:0.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用屑入)リサイクルトラッシュ ECO-35(プッシュ蓋) YW-132L-OP3-Wの型番YW-132L-OP3-Wのページです。 型番YW-132L-OP3-Wに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋内用屑入)リサイクルトラッシュ ECO-35(プッシュ蓋) YW-132L-OP3-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用屑入)リサイクルトラッシュ ECO-35(プッシュ蓋) YW-132L-OP3-W
リサイクルトラッシュ SKL-35 OP3-R(フタのみ)
コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220
コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 大(内容器なし)
コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット
メーカー山崎産業ケニス山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,2313,26610,74378,97711,23435,245
通常出荷日1日目9日目6日目6日目6日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト