17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

通常単価(税別)
8,510
税込単価
9,361
通常出荷日:1日目

【特長】・日常防水機能を施した収納袋です・汚れにくく、耐久性にも優れています【商品仕様】・間口(mm)...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    210
  • 適合本体
    CA392、CA394、CA468
  • JANコード
    4903180185412
  • トラスココード
    115-7160
  • 質量(g)
    1190.000
  • 材質1
    PVC
  • 奥行(mm)
    640
  • 間口(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    640

型番:

CA745-00LX-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA745-00LX-MBの仕様・寸法情報

容量(L)
210
適合本体
CA392、CA394、CA468
JANコード
4903180185412
トラスココード
115-7160
質量(g)
1190.000
材質1
PVC
奥行(mm)
640
間口(mm)
550
高さ(mm)
640

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA745-00LX-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,510
( 9,361 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日常防水機能を施した収納袋です
・汚れにくく、耐久性にも優れています
【商品仕様】
・間口(mm):550
・色:青
・容量(L):210
・奥行(mm):640
・高さ(mm):640
・適合本体:CA392、CA394、CA468
・材質:PVC
・JANコード:4903180185412
・トラスココード:115-7160
・質量:1190g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大の型番CA745-00LX-MBのページです。 型番CA745-00LX-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大
ダストワゴン用ナイロン袋
オートクレーブ廃棄用袋
麻袋(ゴミ袋)
ポリ袋(BOX入り)
自立式クロス袋
メーカー山崎産業トラスコ中山東京硝子器械萩原工業アズワンペンギンエース
通常価格8,5104,412 -21,371 -6412,200 -923 -
通常出荷日1日目1日目6日目〜1日目1日目4日目
半透明ベージュ半透明モスグリーン
容量(L)210-----
適合本体CA392、CA394、CA468-----
JANコード4903180185412-----
トラスココード115-7160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト