ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3

テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3 DS-220-402-3
通常単価(税別)
9,472
税込単価
10,419
通常出荷日:4日目

【特長】・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です【商品仕様】・分別屑入れとして・約...

詳細を確認

型番:

DS-220-402-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-220-402-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
一般ゴミ用蓋
サイズ
約W430×D437×H166mm
材質
ポリプロピレン

商品情報

【特長】
・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です
【商品仕様】
・分別屑入れとして
・約W430×D437×H166mm
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4904771109749
・トラスココード:855-0989
・質量:640g

型番リスト

表示件数
型番
DS-220-402-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,472
( 10,419 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です
【商品仕様】
・分別屑入れとして
・約W430×D437×H166mm
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4904771109749
・トラスココード:855-0989
・質量:640g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3の型番DS-220-402-3のページです。 型番DS-220-402-3に関する仕様情報を記載しております。
テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3
テラモト エコン ダストボックス#70 本体
角型ペダルボックス
丸型ペダルボックス
ダストカーSD
回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9,4728,0359,9753,211 -16,339 -56,309
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプその他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
詳細タイプ一般ゴミ用蓋-----
サイズ約W430×D437×H166mm約W390×D430×H550mm----
材質ポリプロピレンポリプロピレン本体:ステンレス(SUS410) 内容器:再生ポリプロピレン(PP)本体:ステンレス(SUS410) 内容器:ポリプロピレン(PP)フレーム:スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋:ナイロン本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト