17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト エコン ダストボックス#90 本体 DS-220-400-0

テラモト エコン ダストボックス#90 本体

通常単価(税別)
9,1888,507
税込単価
10,1079,358
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です【商品仕様】・分別屑入れとして・約...

詳細を確認

    型番:

    DS-220-400-0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DS-220-400-0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DS-220-400-0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,1888,507
    ( 9,358 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です
    【商品仕様】
    ・分別屑入れとして
    ・約W430×D430×H610mm
    ・材質:ポリプロピレン
    ・JANコード:4904771109725
    ・トラスココード:855-0987
    ・質量:2.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト エコン ダストボックス#90 本体の型番DS-220-400-0のページです。 型番DS-220-400-0に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト エコン ダストボックス#90 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト エコン ダストボックス#90 本体
    テラモト エコン ダストボックス#45 本体
    テラモト エコン ダストボックス#70 本体
    トラッシュペール90 本体のみ
    テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3
    ダストボックス 本体 ホワイト 90L
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトE-CON
    通常価格9,1884,0798,0358,3009,4726,314
    通常出荷日4日目6日目2日目2日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト