ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

テラモト エコン ダストボックス#70 本体

テラモト エコン ダストボックス#70 本体 DS-220-300-0
通常単価(税別)
8,035
税込単価
8,839
通常出荷日:2日目

【特長】・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です【商品仕様】・分別屑入れとして・約...

詳細を確認

型番:

DS-220-300-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-220-300-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
70
用途
ゴミ箱
サイズ
約W390×D430×H550mm
材質
ポリプロピレン
-
-

商品情報

【特長】
・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です
【商品仕様】
・分別屑入れとして
・約W390×D430×H550mm
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4904771109664
・トラスココード:855-0981
・質量:2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
DS-220-300-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,035
( 8,839 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です
【商品仕様】
・分別屑入れとして
・約W390×D430×H550mm
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4904771109664
・トラスココード:855-0981
・質量:2.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト エコン ダストボックス#70 本体の型番DS-220-300-0のページです。 型番DS-220-300-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト エコン ダストボックス#70 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト エコン ダストボックス#70 本体
角型ペダルボックス
回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
飲み残し回収ボックス 転倒防止ベース付
グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格8,0359,97556,30945,00032,00085,715
通常出荷日2日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)7014150844300
用途ゴミ箱ゴミ箱メッシュタイプペールタイプペールタイプメッシュタイプ
サイズ約W390×D430×H550mm-----
材質ポリプロピレン本体:ステンレス(SUS410) 内容器:再生ポリプロピレン(PP)本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装本体:天然木、フレーム:スチールに粉体塗装本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト