17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ビルメンカートF DS5710700

テラモト ビルメンカートF

通常単価(税別)
57,39947,543
税込単価
63,13952,297
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴミの回収に便利な袋が付いた、多機能カートです【商品仕様】・オフィス、デパート、公共施設など...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ビルメンカートF
  • 幅 (mm)
    631(袋付)
  • 奥行 (mm)
    975(袋付)
  • 高さ (mm)
    1005(袋付)
  • 材質詳細
    本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、替袋:ポリエチレン
  • JANコード
    4904771559001
  • トラスココード
    855-1057
  • 質量 (g)
    12000
  • サイズ (mm)
    トレイ(上段):約W398×D233×H120(内寸)、トレイ(中段):約W391×D237×H68(内寸)、トレイ(下段):約W401×D614×H116(内寸)、替袋:約W480×D195×H720

型番:

DS5710700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS5710700の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ビルメンカートF
幅(mm)
631(袋付)
奥行(mm)
975(袋付)
高さ(mm)
1005(袋付)
材質詳細
本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、替袋:ポリエチレン
JANコード
4904771559001
トラスココード
855-1057
質量(g)
12000
サイズ(mm)
トレイ(上段):約W398×D233×H120(内寸)、トレイ(中段):約W391×D237×H68(内寸)、トレイ(下段):約W401×D614×H116(内寸)、替袋:約W480×D195×H720
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS5710700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,39947,543
( 52,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミの回収に便利な袋が付いた、多機能カートです
【商品仕様】
・オフィス、デパート、公共施設などの清掃時に
・本体:W631×D975×H1005mm(袋付)
・トレイ(上段):W398×D233×H120mm(内寸)
・トレイ(中段):W391×D237×H68mm(内寸)
・トレイ(下段):W401×D614×H116mm(内寸)
・替袋:W480×D195×H720mm
・材質:本体:φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
・トレイ:ポリプロピレン
・替袋:ポリエチレン
・JANコード:4904771559001
・トラスココード:855-1057
・質量:12kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ビルメンカートFの型番DS5710700のページです。 型番DS5710700に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ビルメンカートFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ビルメンカートF
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い
ハイテナー用PEカバー
(回収用カート) ダンボールカート OF-60
カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き
メーカーテラモトヤマト・インダストリー神戸車輛製作所トラスコ中山山崎産業神戸車輛製作所
通常価格57,39939,701 -101,097 -3,747 -59,961137,698
通常出荷日1日目2日目〜4日目1日目4日目8日目
詳細タイプビルメンカートF-----
幅(mm)631(袋付)-----
奥行(mm)975(袋付)-----
高さ(mm)1005(袋付)-----
材質詳細本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、替袋:ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト