ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

テラモト ポケットベース BLブルー

テラモト ポケットベース BLブルー DS-232-640-3
通常単価(税別)
2,137
税込単価
2,351
通常出荷日:6日目

【特長】・BMダストカーオーダーポケットです【商品仕様】・サイズ:約W531×H140mm・材質:ナイ...

詳細を確認

型番:

DS-232-640-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-232-640-3の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番サイズ材質JANコードトラスココード質量
DS-232-640-3約W531×H140mmナイロン100%4904771753737855-101181g

型番リスト

表示件数
型番
DS-232-640-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,137
( 2,351 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BMダストカーオーダーポケットです
【商品仕様】
・サイズ:約W531×H140mm
・材質:ナイロン100%
・JANコード:4904771753737
・トラスココード:855-1011
・質量:81g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ポケットベース BLブルーの型番DS-232-640-3のページです。 型番DS-232-640-3に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ポケットベース BLブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ポケットベース BLブルー
テラモト フリーポケット BLブルー DS-232-650-3
テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3
テラモト ボックスカート 120
テラモト ボックスカート 240
ダストボックス(蓋付/ブルー)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトエスコ
通常価格2,1372,1379,47231,30442,2906,220
通常出荷日6日目6日目4日目9日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト