17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ダンボールストッカー DS-250-100-0

テラモト ダンボールストッカー

通常単価(税別)
26,24124,952
税込単価
28,86527,447
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ダンボールストッカー・JANコード:4904771758602・トラスココード:855-...

詳細を確認
  • JANコード
    4904771758602
  • トラスココード
    855-1052
  • 質量 (g)
    約7300

型番:

DS-250-100-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-250-100-0の仕様・寸法情報

JANコード
4904771758602
トラスココード
855-1052
質量(g)
約7300
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-250-100-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,24124,952
( 27,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダンボールストッカー
・JANコード:4904771758602
・トラスココード:855-1052
・質量:7.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ダンボールストッカーの型番DS-250-100-0のページです。 型番DS-250-100-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ダンボールストッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ダンボールストッカー
テラモト ビルメンカートF
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い
マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型
ハイテナー用PEカバー
(回収用カート) ダンボールカート OF-60
メーカーテラモトテラモト神戸車輛製作所テックサス(旧本庄厨房機器製作所)トラスコ中山山崎産業
通常価格26,24157,399101,097 -110,605 -3,747 -59,961
通常出荷日1日目1日目4日目8日目1日目4日目
JANコード49047717586024904771559001----
トラスココード855-1052855-1057----
質量(g)約730012000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト