17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用 TPDC6G

積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,29711,533
税込単価
13,52712,686

【商品仕様】・エコマーク認定品・トラスココード:125-5392・質量:1.8...

詳細情報を確認する

型番:

TPDC6G
解除
    数量:

    TPDC6Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TPDC6G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,29711,533
    ( 12,686 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・エコマーク認定品
    ・トラスココード:125-5392
    ・質量:1.85kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用の型番TPDC6Gのページです。 型番TPDC6Gに関する仕様情報を記載しております。
    積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用
    透明エコダスター 60L
    透明エコダスター 35L・45L
    積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー
    積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー
    積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーン
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
    通常価格12,29712,258 -9,187 -17,96015,4906,186
    通常出荷日6日目1日目1日目〜4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました