ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーン

積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーン SKD7FH
通常単価(税別)
6,186
税込単価
6,805
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・エコマーク商品・グリーン購入適合品・トラスココード:108-4939・質量:1.13kg

型番:

SKD7FH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKD7FHの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量
SKD7FH108-49391.13kg

型番リスト

表示件数
型番
SKD7FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,186
( 6,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エコマーク商品
・グリーン購入適合品
・トラスココード:108-4939
・質量:1.13kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーンの型番SKD7FHのページです。 型番SKD7FHに関する仕様情報を記載しております。
積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーン
積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー
積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー
ポリダスター 本体+フタ
積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用
ペダル式ダストボックス フタ #70
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型アズワン積水テクノ成型E-CON
通常価格6,18614,57116,4074,28512,0923,986
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト