17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO 長角ペール45型 グレー 00280

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TONBO 長角ペール45型 グレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

00280

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・容量45Lの長角型のペールです
・転倒時フタが外れにくいロック付きです
【商品仕様】
・色:グレー
・奥行(mm):305
・高さ(mm):600
・幅(mm):440
・材質:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4973221002800
・トラスココード:830-3954
・質量:1930g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト