17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット) 586798

ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)

通常単価(税別)
1,589
税込単価
1,748
通常出荷日:5日目

【特長】・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます【商品仕様】・170・間口...

詳細を確認
  • ミラー形状
    角型
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 幅 (mm)
    170
  • 間口 (mm)
    6
  • 奥行 (mm)
    220
  • 材質
    本体:メタクリル樹脂・ポリスチレン・ラバーマグネット、くもり止めフィルム:PET、ヘラ:ポリエチレン
  • JANコード
    4974908586798
  • トラスココード
    119-8872
  • 質量 (g)
    294

型番:

586798
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

586798の仕様・寸法情報

ミラー形状
角型
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
幅(mm)
170
間口(mm)
6
奥行(mm)
220
材質
本体:メタクリル樹脂・ポリスチレン・ラバーマグネット、くもり止めフィルム:PET、ヘラ:ポリエチレン
JANコード
4974908586798
トラスココード
119-8872
質量(g)
294

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
586798
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,589
( 1,748 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます
【商品仕様】
・170
・間口(mm):6
・奥行(mm):220
・材質:本体:メタクリル樹脂・ポリスチレン・ラバーマグネット くもり止めフィルム:PET ヘラ:ポリエチレン
・JANコード:4974908586798
・トラスココード:119-8872
・質量:294g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)の型番586798のページです。 型番586798に関する仕様情報を記載しております。
ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)
マグネットミラー
マグネットタイプミラー
平面ミラー(樹脂製)
防犯ミラーマグネットタイプ
丸ミラー(ビス止めタイプ)
メーカーアスベル信栄物産日本緑十字社エスココミー
通常価格1,5894,167 -3,467 -4,2002,88317,875 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
ミラー形状角型--角型丸型-
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚--
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ--
幅(mm)170-----
間口(mm)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト