17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィル ラックスMG フック(マグネット) 586194

ウィル ラックスMG フック(マグネット)【2個入り】

  • 商品タイプ
    マグネット
  • 幅 (mm)
    44
  • 間口 (mm)
    28
  • 奥行 (mm)
    44
  • 材質
    本体:ABS・ラバーマグネット
  • JANコード
    4974908586194
  • トラスココード
    119-8820
  • 質量 (g)
    69

型番:

586194
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    586194の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マグネット
    幅(mm)
    44
    間口(mm)
    28
    奥行(mm)
    44
    材質
    本体:ABS・ラバーマグネット
    JANコード
    4974908586194
    トラスココード
    119-8820
    質量(g)
    69

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    586194
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    631
    ( 694 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます
    【商品仕様】
    ・44
    ・間口(mm):28
    ・奥行(mm):44
    ・材質:本体:ABS・ラバーマグネット
    ・JANコード:4974908586194
    ・トラスココード:119-8820
    ・質量:69g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウィル ラックスMG フック(マグネット)の型番586194のページです。 型番586194に関する仕様情報を記載しております。
    ウィル ラックスMG フック(マグネット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウィル ラックスMG フック(マグネット)
    ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)
    ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)
    ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)
    マグネットフック
    フック(マグネット付)
    メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコ
    通常価格6311,1481,53176694410,712
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目2日目
    商品タイプマグネットマグネットマグネットマグネット-マグネット
    幅(mm)446232051--
    間口(mm)284629037--
    奥行(mm)441685977--
    材質本体:ABS・ラバーマグネット本体:ABS・ラバーマグネットバー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、支持部:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS本体:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました