17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット) 585999

ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

通常単価(税別)
1,148
税込単価
1,263
通常出荷日:5日目

【特長】・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます【商品仕様】・62・間口(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネット
  • 幅 (mm)
    62
  • 間口 (mm)
    46
  • 奥行 (mm)
    168
  • 材質
    本体:ABS・ラバーマグネット
  • JANコード
    4974908585999
  • トラスココード
    122-1072
  • 質量 (g)
    180

型番:

585999
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

585999の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
幅(mm)
62
間口(mm)
46
奥行(mm)
168
材質
本体:ABS・ラバーマグネット
JANコード
4974908585999
トラスココード
122-1072
質量(g)
180

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
585999
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます
【商品仕様】
・62
・間口(mm):46
・奥行(mm):168
・材質:本体:ABS・ラバーマグネット
・JANコード:4974908585999
・トラスココード:122-1072
・質量:180g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)の型番585999のページです。 型番585999に関する仕様情報を記載しております。
ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)
ウィル ラックスMG フック(マグネット)
ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)
ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)
マグネットフック
フック(マグネット付)
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコ
通常価格1,1486311,53176692010,712
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目2日目
商品タイプマグネットマグネットマグネットマグネット-マグネット
幅(mm)624432051--
間口(mm)462829037--
奥行(mm)168445977--
材質本体:ABS・ラバーマグネット本体:ABS・ラバーマグネットバー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、支持部:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS本体:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト