17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,843
税込単価
17,427

【特長】・イーグル製重量物運搬ローラー"スマートドーリー"専用の操作ハンドルで...

詳細情報を確認する

型番:

SH-05
解除
    数量:

    SH-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,843
    ( 17,427 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・イーグル製重量物運搬ローラー"スマートドーリー"専用の操作ハンドルです
    【商品仕様】
    ・重量物据付業者(重量屋)に
    ・全長(mm):1120
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4520187590027
    ・トラスココード:859-3857
    ・質量:5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イーグル スマートドーリー用操作ハンドルの型番SH-05のページです。 型番SH-05に関する仕様情報を記載しております。
    イーグル スマートドーリー用操作ハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イーグル スマートドーリー用操作ハンドル
    イーグル スマートドーリー
    イーグル スマートドーリー用ウレタン車輪
    オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル
    スマートドーリー
    スピードローラー用ハンドル
    メーカー今野製作所今野製作所今野製作所トラスコ中山今野製作所ダイキ
    通常価格15,84372,634 -12,615 -9,073182,6148,784 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目18日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました