17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

KT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-1の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,357
( 27,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷卸し作業と建て方作業に抜群の安全性です
・ワンタッチで簡単取付できます
・ツータッチで安全に取り外しができます
・ピン一体化で落下事故防止します
【商品仕様】
・H鋼梁吊り、縦・横兼用
・縦・横兼用
・基本使用荷重(t):2
・クランプ範囲(mm):0-20
・寸法(mm)D:32
・寸法(mm)H:142
・寸法(mm)H2:50
・寸法(mm)L:164
・材質:特殊鋼
・JANコード:4582165293184
・トラスココード:114-2610
・質量:1.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大洋 梁吊り具 縦・横兼用の型番KT-1のページです。 型番KT-1に関する仕様情報を記載しております。
大洋 梁吊り具 縦・横兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 梁吊り具 縦・横兼用
横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型
縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)
スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.
パネル・梁吊クランプ
竪吊・横吊兼用クランプ
メーカー大洋製器工業日本クランプ三木ネツレンスーパーツールスーパーツールエスコ
通常価格25,35749,300 -36,426 -22,803 -27,331 -37,500 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト