17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルー

通常単価(税別)
33,986
税込単価
37,385
通常出荷日:1日目

【特長】・スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能で...

詳細を確認

    型番:

    DMCN-9008
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DMCN-9008の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DMCN-9008
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,986
    ( 37,385 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします
    ・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です
    ・防炎適合品です防炎性能登録番号(EO900479)
    【商品仕様】
    ・作業現場、工事現場などの仮設通路
    ・ビルディング・住宅内の共通道路
    ・通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます
    ・厚み:6mm
    ・色:ブルー
    ・幅(mm):900
    ・長さ(m):6
    ・材質:塩化ビニール(PVC)
    ・JANコード:4991133001445
    ・トラスココード:857-0433
    ・質量:18kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルーの型番DMCN-9008のページです。 型番DMCN-9008に関する仕様情報を記載しております。
    トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルー
    ダイヤマット CN
    トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウン
    D&N マット ミディアム 900mm×6m
    3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m
    粘着クリーンマット 600mm×900mm
    メーカートーワトーワトーワトーワスリーエムジャパントラスコ中山
    通常価格33,98632,854 -40,38382,50364,14916,875
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト