17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウン

通常単価(税別)
40,383
税込単価
44,421
通常出荷日:1日目

【特長】・深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします・薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづき...

詳細を確認

    型番:

    DMAH-9205
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DMAH-9205の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DMAH-9205
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,383
    ( 44,421 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします
    ・薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します
    ・薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します
    ・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です
    ・防炎適合品です防炎性能登録番号(ET080195)
    【商品仕様】
    ・作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路
    ・傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所
    ・工具箱の中敷や製品一時置き場
    ・厚さ:3mm
    ・色:ブラウン
    ・幅(mm):920
    ・長さ(m):10
    ・材質:塩化ビニール(PVC)
    ・JANコード:4991133000691
    ・トラスココード:857-0431
    ・質量:18kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウンの型番DMAH-9205のページです。 型番DMAH-9205に関する仕様情報を記載しております。
    トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウン
    ダイヤマット AH
    ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑
    ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック
    トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルー
    ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン
    メーカートーワトーワミヅシマ工業ミヅシマ工業トーワミヅシマ工業
    通常価格40,38336,116 -71,37571,37533,9868,939
    通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト