17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900 MR1206425

テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900

通常単価(税別)
18,90917,538
税込単価
20,80019,292
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・素足にもソフトな踏心地の除菌用マットです【商品仕様】・食品工場や厨房等の出入口に・規格サイズ...

詳細を確認

    型番:

    MR1206425
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR1206425の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR1206425
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,90917,538
    ( 19,292 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・素足にもソフトな踏心地の除菌用マットです
    【商品仕様】
    ・食品工場や厨房等の出入口に
    ・規格サイズ:750×900mm
    ・材質:表面:塩化ビニール
    ・裏面:塩化ビニール
    ・ふち:塩化ビニール
    ・JANコード:4904771682051
    ・トラスココード:855-1115
    ・質量:4.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900の型番MR1206425のページです。 型番MR1206425に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900
    除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)
    テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚
    除菌マット(裏地付)
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m
    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格18,90917,289109,62119,90182,283235,494
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト